Опубликуйте свои продукты
HY-9200-NPB Polished Chrome Wall Faucet 1/2″ Connection
MIFAB

HY-9200-NPB Polished Chrome Wall Faucet 1/2″ Connection

MIFAB® HY-9200-NPB Series exposed type, low lead mild climate, anti-contamination wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the HY-9240-NPB is made from low lead bronze and has a polished chrome plated finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
Cпецификация
  • SKUs: HY-9240-NPB
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhy-9240-npb-polished-chrome-wall-faucet-1-2-connection
  • Тип продукцииHydrants
  • Группа продукцииOther
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings