Опубликуйте свои продукты
LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor
MIFAB

LIL-S LIL MAX HDPE Solids Interceptor

MIFAB® LIL-S Series HDPE injection molded solids interceptor. Unit shall include: internal perforated sediment bucket (1/4″ diameter holes) with coarse screen, baffle assembly (3/8″ x 1 1/4″ slots) and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches. For indoor/outdoor use.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLIL-S
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииHair/Lint/Other Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
  • Код ССКПУ ООН401425
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 37 00
  • Наименование OmniClassLiquid Traps
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING