Опубликуйте свои продукты
LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor
MIFAB

LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor

MIFAB® LIL-SA Series HDPE injection molded sand interceptor. Unit shall include: two internal sand separation baffles with 3″ diameter holes, internal deep seal trap and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLIL-SA
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииHair/Lint/Other Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 37 15
  • Наименование OmniClassSediment Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING