Опубликуйте свои продукты
MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13-HS Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13-HS Series single, vertical, adjustable, hub and spigot water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 2” (51) vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
Cпецификация
  • SKUs: MC-13-2-HS, MC-13L-HS, MC-13R-HS
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmc-13-hs-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier-with-side-inlets
  • Тип продукцииFixture Carriers
  • Группа продукцииVertical Fixture Carriers » Adjustable
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING