Опубликуйте свои продукты
MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

MIFAB® MCL-G-L Series sanitary acid resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 14 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief by pass, feet underneath interceptor to elevate it ½” off the ground, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. MCL-G-L-20 and MCL-G-L-35 models shall be tested and certified to the ASME Standard A112.14.3 and P.D.I. G-101.

Cпецификация
  • MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmcl-g-l-low-rough-in-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииGrease Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING