Опубликуйте свои продукты
R1220 Medium Sump Roof Drain
MIFAB

R1220 Medium Sump Roof Drain

MIFAB® R1220 Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.
Cпецификация
  • SKUs: R1222, R1223, R1224, R1226
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmedium-sump-roof-drain-with-wide-deck-flange-for-a-liquid-membrane-roof
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Sump Drains
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains