Опубликуйте свои продукты
MHY-15 Non Freeze Exposed Wall Hydrant, Anti Siphon, Automatic Draining
MIFAB

MHY-15 Non Freeze Exposed Wall Hydrant, Anti Siphon, Automatic Draining

MIFAB® MHY-15 Series A.S.S.E. 1019-B certified exposed type, self draining, low lead, non freeze wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty brass casing, 360 degree swivel inlet connection, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Cпецификация
  • SKUs: MHY-15-4, MHY-15-6, MHY-15-8, MHY-15-10, MHY-15-12, MHY-15-14, MHY-15-16, MHY-15-18, MHY-15-20, MHY-15-22, MHY-15-24, MHY-15-26, MHY-15-30
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmhy-15-non-freeze-exposed-wall-hydrant-anti-siphon-automatic-draining
  • Тип продукцииHydrants
  • Группа продукцииWall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings