Опубликуйте свои продукты
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

MIFAB Series MI-G-SD sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 7-75 gpm and grease holding capacity of 14-150 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, internal grease retention tray adjacent to grease draw-off valve, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular gasketed lid(s).
Cпецификация
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmi-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииGrease Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment