Опубликуйте свои продукты
M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)
MIFAB

M-500 Pressure Drop Trap Seal Primer (Up to 6 Drains)

The MIFAB® MR-500 Series pressure drop activated brass trap seal primer, with inlet opening of 1/2" male N.P.T. and outlet opening of female 1/2" N.PT. Complete with four view holes and removable filter screen. Requires no adjustments and no air pre-charge. MIFAB’s Series of pressure activated trap seal primers (MR-500, M1-500 and M2-500) can be connected to any cold water line and will be automatically activated when a valve or faucet, that is on the line, is opened.
Cпецификация
  • SKUs: MR-500-NPB, M1-500-NPB, M2-500-NPB, M3-500-NPB, MR-500-SS
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmr-500-npb-pressure-drop-trap-seal-primer
  • Тип продукцииTrap Seal Primers
  • Группа продукцииPressure Drop
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)