4 x 3 [102 x 76] Downspout Boot, Dura-Coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flat head bolts.
Features & Benefits
* 4" x 3" downspout boot
* Transitions from rectangular gutter to drainage piping
* Optional cleanout port
Keywords: Downspout Boot, zurn downspout boot, roof drain downspout, flat roof drain downspout, roof drain to downspout detail,58835, Z-192,192,92
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |