Опубликуйте свои продукты
P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6140 Trench Drain, 24″ wide, 22″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаp6140-24-wide-22-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-27
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.5 из 5 звезд 4.5 (32)