Опубликуйте свои продукты
P6460-THTD 6″ Wide, Stainless Steel Threshold Drain
MIFAB

P6460-THTD 6″ Wide, Stainless Steel Threshold Drain

MIFAB® Series P6460-THTD Threshold Trench Drain, 6″ wide, 11 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels and Load Class “B” stainless steel non-slip Wedgewire grates with vandal proof lockdowns and bead blasted finish. Channels available in either 36″, 48″ 60″, 72″, 96″ or 108″ lengths. Center outlets are standard in 4” no hub connections and fabricated as part of the trench drain system. 6″ no hub outlet is available as an option.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаp6460-thtd-6-wide-stainless-steel-threshold-drain
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-19
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.8 из 5 звезд 4.8 (5)