Опубликуйте свои продукты
P7060 6" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7060 6" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7060, 6 5/8″ diameter, 12 gauge Type 316 stainless steel, round industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаp7060-6-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииTrench Drains » All
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-27
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.5 из 5 звезд 4.5 (32)