Опубликуйте свои продукты
R1200-JD-W31P24L-F1444
MIFAB

R1200-JD-W31P24L-F1444

MIFAB® R1200-JD-W31P24L-F1444 Series lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange, cast iron water proofing membrane clamp ring, cast iron dome with stainless steel mesh with perforated PVC standpipe with lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange and ductile iron grate assembly.

Cпецификация
  • R1200-JD-W31P24L-F1444 – Green Drain

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr1200-jd-w31p24l-f1444
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Other Roof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.5 из 5 звезд 4.5 (31)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)