Опубликуйте свои продукты
Tuscany® Series | V400 Radius Window / Arch Window
Milgard Windows & Doors
Архив

Tuscany® Series | V400 Radius Window / Arch Window

4.1 из 5 звезд4.1(9 отзывы)
Tuscany® Series | V400 Radius/ Arch Window

Our top of the line vinyl window with premium features and traditional styling

Milgard radius replacement window (also known as arch window) creates dramatic effects in both contemporary and traditional homes. Add to nearly any other window style for greater impact. Use to make striking door transoms. Available in virtually endless grid options.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
  • Half Round
  • Quarter Round
  • Quarter Round w/Picture
  • Quarter Round Single Hung
  • Radius Top Picture
  • Half Round w/Picture
  • Half Round w/Bottom Casement
  • Half Round w/Double Bottom Casement
  • Half Round w/Double Vent
  • Radius Top w/Double Bottom Awning
  • Full Round
  • Arch Top
  • Arch Top w/ Picture
  • Arch Top w/ Half Vent
  • Arch Top w/Double Bottom Casement
  • Arch Top Single Hung
  • Arch Top w/ Double Bottom Awning
  • Arch Top w/Double Casement/Picture
  • 3-Lite Arch Top w/Double Bottom Casement/Picture
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-006
  • Тип продукцииFixed Windows
  • Группа продукцииTuscany™ Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 53 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows