Опубликуйте свои продукты
Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window
Milgard Windows & Doors
Архив

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Thermally Improved Aluminum | A250 Picture Window

Clean lines and narrow frames for a contemporary look

Thermally improved aluminum features a polyurethane channel to reduce thermal transfer and improve energy efficiency. Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable Milgard thermally improved aluminum picture window. Want ventilation? Combine with other windows, such as an aluminum awning window or an aluminum casement window, for lots of fresh air and a great view.
Cпецификация
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmilgard-710
  • Тип продукцииFixed Windows
  • Группа продукцииThermally Improved Aluminum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows