Опубликуйте свои продукты
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Архив

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Cпецификация
  • www.siemens.com/specifications
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Тип продукцииLV switchboard
  • Группа продукцииPower disctribution boards
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2017-12-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Название по ССКПУ ООНSwitchgear systems
  • Код ССКПУ ООН39121105
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Описание Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Код CSI MasterFormat 201426 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Switchgear
  • Номер OmniClass23-35 31 31
  • Наименование OmniClassSwitchgear
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution