Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
moen/products/226c835e-18d6-47a1-a269-ae72f2ab3580
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet
Доступно в Соединенные Штаты
Moen
Отслеживать
Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet
Product Features
chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
one–handle
4" centerset design allows for easy installation
complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
10 year limited warranty
meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
moen-2043
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Mixing Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-18
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.moen.com/products/46100
Инструкции по монтажу
http://www.moen.com/shared/docs/instruction-sheets/ins10288b.pdf
Видеоинструкции
http://embed.widencdn.net/stream/sd/moen/0gzio89dbo/bathroom_faucet_install.mp4?u=c5fapr
Техническое описание
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/46100sp.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Описание Uniclass 2015
Sink taps
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Загрузить
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить