Опубликуйте свои продукты
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
Mora Cera Shower System Kit
    Mora Armatur

    Mora Cera Shower System Kit

    Head shower kit with safety mixer, 160 c/c, and head shower set. With diverter and shower hose in metal. Safety mixer out of 4MS approved brass. Chrome. RSK 8344147 241900 150 c/c RSK 8344203 NRF 4290297 LVI 6567850 VVS 722704804 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Cпецификация
    • Mora Cera thermostatic mixer MA No. 241050 Compensates for temperature and pressure fluctuations Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C Eco stop 6 l/min at 3 bar Approved non-return valves, EN-Standard EN1717 Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden Mora Cera Shower System S5 MA No. 130005 Diverter with ceramic cartridge Shower hose in metal, PVC- and BPA-free With Easy-Clean anti-limescale system Shower bar can be shortened if required Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction Air mixture provides comfort flow at 6 l/min, max flow 10 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка241500
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииMora Cera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)274
    • Глубина (мм)350
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция