Опубликуйте свои продукты
Mora Cera B5 Basin Mixer
Mora Cera B5 Basin Mixer
    Mora Armatur

    Mora Cera B5 Basin Mixer

    Basin mixer with soft closing function, strainer waste and energy and water saving constant flow aerator 5 l/min. Soft PEX flat end Ø10 mm. Out of 4MS approved brass. Energy class B. Chrome. 243020.CA RSK 8344538 LVI 6160653 VVS 702171404 A bathroom is a place for relaxation, pleasure and recharging your batteries. So fill it with enjoyment. Save energy effortlessly, protect against fluctuations in water temperature, take an extra long shower with a clear conscience. Mora Cera puts quality time in your bathroom in countless ways.
    Cпецификация
    • Incl. strainer waste. ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (Energy and water saving constant flow aerator 5 l/min). Flexible Soft PEX® hoses. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø28-37 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка243020-CA
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora Cera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция