Опубликуйте свои продукты
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
MORA INXX II basin mixer
    Mora Armatur

    MORA INXX II basin mixer

    MORA INXX II basin mixer

    A wall mounted basin mixer that's unmistakably Mora. Functional, attractive with remarkable attention to detail. Featuring a design with no visible screws for a clean, crisp look.

    Chrome. Art.no: 275200 RSK 8295055 NRF 4290093

    Matte black. Art.no: 275200.12 RSK 8295056 NRF 4290094

    Polished brass. Art.no: 275200.60 RSK 8295057 NRF 4290095

    Brushed brass. Art.no: 275200.62 RSK 8295058 NRF 4290096

    Cпецификация
    • PROPERTIES

      • Single lever mixer for built-in
      • Cover plate included handle and spout , in metal
      • Safety box in stainless steel
      • Build-in depth (min. 63 mm - max. 78 mm)

        Consist of following article number:
      • 275230 concealed single lever mixer
      • 275240 safetey box for single lever mixer
      • 275210 Cover plate with handle and spout


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка275200XX
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMORA INXX II Concealed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)8.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers