Опубликуйте свои продукты
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
Mora MMIX II Basin mix with strainer waste
    Mora Armatur

    Mora MMIX II Basin mix with strainer waste

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    MMIX II unifies its ergonomic design with top-tier energy efficiency in a stylish chrome piece that blends quality and looks. This year, we’ve updated its design language with straighter lines and boosted its energy-saving attributes.

    With strainer waste - Art.no 333020 RSK 8275832 NRF 4290137


    Cпецификация
        • With captive waste, lower part in plastic
        • ESS (energy saving system)
        • Ceramic cartridge with soft closing function
        • Adjustable flow control and temperature limiter
        • Eco (energy and water saving aerator)
        • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
        • Lead Free material
        • Hole diameter Ø34-37 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка333020
    • Тип продукцииBasin Mixers
    • Группа продукцииMora MMIX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)174
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)1.84
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа