Опубликуйте свои продукты
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Mora Armatur
    Архив

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953114 Size: 1000 x 800 mm

    Cпецификация
      • 1000 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка953114
    • Тип продукцииX Collection
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE1090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment