Опубликуйте свои продукты
NPE-A2 Series Tankless Water Heaters
Navien

NPE-A2 Series Tankless Water Heaters

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

Navien ComfortFlow® is the first to incorporate a built-in insulated buffer tank and recirculation pump. The insulated buffer tank enables the NPE-A2 to operate at minimal flow rates. The built-in recirculation pump allows the NPE-A2 to recirculate water either through an external recirc line or through existing supply lines while using NaviCirc™, without the need for external pumps or controls

Cпецификация
  • Model NPE-180A2 | NPE-210A2 | NPE-240A2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Width 17.3"

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct-vent

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNPE-A2
  • Тип продукцииHVAC Tankless Water Heater
  • Группа продукцииCondensing Gas Fired
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели