Опубликуйте свои продукты
Areal bench
Nola

Areal bench

The Areal bench, like the other items is in the Areal furniture group, is characterised by its eye-catching surface. The seat is crafted from a series of laser-cut metal panels, or alternatively, produced in sleek wooden slats. Each of the panels is shaped individually and perforated with holes that catch light and cast shadows. The frame and supports are constructed from stainless iron sheets, providing a stable, freestanding base. Design: Broberg & Ridderstråle.
Cпецификация
  • Crafted from a series of laser-cut, perforated metal panels. The frame is constructed from stainless iron sheets. Freestanding base. The bench is made in a variety of lengths and finishes. Use for both outside and indoor. An alternative version is made with a wooden seat
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаareal_bench
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииBenches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)1610
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (68)
4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
4.0 из 5 звезд 4.0 (35)