Опубликуйте свои продукты
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
Nordfjell Collection Timber Bench
    Nola

    Nordfjell Collection Timber Bench

    This rough-hewn, lateral bench is a mastery of materials and proportions. The seat is crafted from raw pine treated to withstand the weathering and moisture. The legs are crafted from strips of brushed stainless steel, bent into sleek runners that contrast sharply with the wooden seat. The pine is pressure-treated and oiled, and is also available in black-tinted oil.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtimber-bench
    • Тип продукцииNordfjell Collection
    • Группа продукцииFurniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)440
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 00
    • Наименование OmniClassSite Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (66)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (81)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (7)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (18)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (14)