Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT-150 Plus

Уникальная ссылка: DRSBT-150PLUS
Брэнд: Onduline
Тип продукции: Onduline Bajo Teja DRS
Группа продукции: Individual sheets
Ширина (мм): 1050
Высота (мм): 2000
Глубина (мм): 2.4
Дата публикации: 2017-02-09
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (39)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-150 PLUS is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 18 and 22 cm.
  • Roman, plain and concrete roof tiles.
  • Slate.


Основной материал: Cellulose
Вспомогательный материал: Asphalt
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 6.3

Категория BIMobject: Строительство - Крыша
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: L52
Uniclass 1.4 Описание: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: EE-20-10
Uniclass 2.0 Описание: Roofs
NBS Reference Код: 20-10
NBS Reference Описание: Roofs
Номер OmniClass: 23-13 39 00
Наименование OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
Продукция доступна в:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject®