Опубликуйте свои продукты
Refrigerator BT55
Panasonic Brasil
Архив

Refrigerator BT55

Panasonic BT55 has 483 liters of capacity and is 43% more economic than the minimum A of "Programa Brasileiro de Etiquetagem". It freezes food faster and makes less noise than conventional refrigerators. It also presents the exclusive Econavi technology, which monitors the refrigerator's usage daily, and makes it work considering the house routine, helping save energy. Thinking about food preservation, BT55 has the new system "Anti-bactéria", eliminating 99.99% of the bacteria in the refrigerator, and Vitamin Power, to preserve food vitamins.
Cпецификация
  • Specifications NR-BT55PV2XA, NR-BT55PV2XB, NR-BT55PV2WA, NR-BT55PV2WB
    • Electric tension: 127 ou 220V
    • Color: Stainless Steel look or White
    • Frost: Free
    • Total capacity (L): 483
    • Refrigerator (L): 368
    • Freezer (L): 115
    • Approx. energy consumption: 39 kWh/month
    • Inverter: Yes
    • Econavi: Yes
    • Vitamin Power: Yes
    • Anti-Bacteria: Yes
    • Deodorizer: Yes
    • Extra cold compartiment: Yes
    • Drink Cooler: Yes
    • Turbo Freezer: Yes
    • Pre-programmed funcions: Férias, Festa e Compras
    • Ice Twister: Yes
    • Can compartment: Yes
    • Egg compartment: Yes
    • Coolant: R600a
    • Dimensions WxHxD (mm): 695x1900x758 mm
    • Dimensions with packaging WxHxD (mm): 738 x 1954 x 799 mm
    • Approx. weight: 70 kg
    • Approx. weight with packaging: 73 kg
    • Supplier warranty: 12 months
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRefrigerador_Panasonic_NR-BT55PV2
  • Тип продукцииHome Appliances
  • Группа продукцииRefrigerator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1900
  • Ширина (мм)695
  • Глубина (мм)758
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительБразилия
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Название по ССКПУ ООНDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Код ССКПУ ООН52
  • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT