Опубликуйте свои продукты
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 из 5 звезд4.3(10 отзывы)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM2300
  • Тип продукцииWasher
  • Группа продукцииClothes
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1170
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели