Опубликуйте свои продукты
F3200 - Clock, Battery
SEPS2BIM

F3200 - Clock, Battery

2.8 из 5 звезд2.8(8 отзывы)
Clock, 12" diameter. Round surface, easy to read numbers with sweep second hand. Wall mounted unit for use when impractical to install a fully synchronized clock system. Battery operated, (batteries not included).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF3200
  • Тип продукцииClock
  • Группа продукцииBattery
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)330
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCПредмет мебели