Опубликуйте свои продукты
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC6X4YL

    Attaches to 6x4 channel and/or fittings to create a horizontal four way cross intersection. Accepts optional split cover FRFWCSC6YL.

      Cпецификация
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 14.5
        Overall Width (mm) - 368.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (4 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаfiberrunner-four-way-cross-FRFWC6X4YL
      • Тип продукцииElectrical
      • Группа продукцииCable Trays and Horizontal Racks
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2011-02-07
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалАБС-пластик
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
      Классификация
      • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
      • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Описание Uniclass 2015Cable trays
      • Код CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Номер OmniClass23-37 11 13
      • Наименование OmniClassCommunication Cable Trays
      • Код CSI UniFormat IID50
      • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL