Опубликуйте свои продукты
LIQUID PL M2 WHITE
Performance iN Lighting

LIQUID PL M2 WHITE

Круглый, подвесной светодиодный светильник, для интерьеров.
Cпецификация
  • - Головка устройства и балдахин из алюминия, отлитого под давлением, с порошковым покрытием или эксклюзивным покрытием на водной основе - Подвесная алюминиевая труба (исполнение M1) или стальная (исполнение M2+M3), с порошковым покрытием или эксклюзивным покрытием на водной основе - Плавные формы для создания скульптурного, динамически вибрирующего эффекта, который словно остановился во времени Светильники доступны с разной световой оптикой: - Оптический рассеиватель с встроенным проводником и высоким коэффициентом пропускания, из проводником и высоким коэффициентом полуотражательного стекла (PLATIN) - Оптический рассеиватель с встроенным проводником и высоким коэффициентом пропускания, из чёрного стекла (BLACK) - Оптический рассеиватель с проводником и высоким коэффициеномт пропускания, из блестящего белого опалового стекла (WHITE) - Распределение света прямое - Технология боковой светодиодной подсветки для равномерного распределения светового излучения по всей поверхности оптики - Общий индекс цветопередачи Ra > 80 - Цветовой допуск по MacAdam ≤ 3 SDCM - Возможность регулировки яркости для моделей с системой DALI также через TouchDIM® - Сенсорный модуль с управлением освещением в зависимости от дневного света и датчик движения - Специальное цветовое оформление по запросу
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаliquid-pl-m2-white
  • Тип продукцииTechnical indoor
  • Группа продукцииSuspended
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)599
  • Глубина (мм)599
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Наименование OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания