Опубликуйте свои продукты
Mirror & brush-holder & soap dispenser
pomd’or

Mirror & brush-holder & soap dispenser

4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
Evolving yet remaining faithful to a lifestyle. For over three decades pomd’or has bet for its attention to details, the quality of its materials and its meticulous manufacturing process based on the essence of its products. The mastery of the craft and the stability of long-lasting and unequivocal values have been a critical part of its vision to go beyond the classic design and make pomd’or a legendary brand that moves forward without losing sight of its hallmark of authenticity and elegance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMirror_brush-holder_soap_dispenser
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииMirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-09-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)32
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Описание Uniclass 2015Mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT