Опубликуйте свои продукты
A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror 36X18, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For mounting above single wall mounted lavatories located in toilet areas, Doctors examination offices, etc. May also be used above double lavatories, either wall or countertop mounted, found in restroom areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA1066
  • Тип продукцииMirror
  • Группа продукцииFloat Glass
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)30
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты