Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
D0491
Тип продукции
OLYOS
Группа продукции
Shower mixers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-12-19
Номер версии
1
Высота (мм)
77
Ширина (мм)
314
Глубина (мм)
181
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Инструкции по монтажу
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Сертификация продукции
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Техническое описание
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Масса нетто (кг)
1.7
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Описание Uniclass 2015
Bathing fittings
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Загрузить
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить