Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
D1113
Тип продукции
OLYOS
Группа продукции
Basin Mixer
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-04-03
Номер версии
1
Высота (мм)
130
Ширина (мм)
58
Глубина (мм)
132
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Масса нетто (кг)
1.683
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Описание Uniclass 2015
Washbasin taps
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить