Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
porcher/products/03ee2f3e-c54a-474c-bac4-ef8ade14ca00
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
Недоступно в Соединенные Штаты
Porcher
Отслеживать
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
1 hole washbasin mixer - without drawbar or emptying
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
D2396
Тип продукции
OKYRIS 2 CLINIC
Группа продукции
Taps & Mixers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-05-25
Номер версии
1
Высота (мм)
70
Ширина (мм)
165
Глубина (мм)
410
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Масса нетто (кг)
1.46
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Описание Uniclass 2015
Bathing fittings
Номер OmniClass
23-19 25 13 21 17
Наименование OmniClass
Fittings
Код CSI UniFormat II
C1030
Заголовок CSI UniFormat II
Fittings
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Загрузить
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Загрузить
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Загрузить
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Загрузить