Опубликуйте свои продукты
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower - Projection 174 mm Can be installed with balusters
    Cпецификация
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD0562
    • Тип продукцииOLYOS
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)85
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Описание Uniclass 2015Bathing fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings