Опубликуйте свои продукты
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Cпецификация
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD0566
    • Тип продукцииCeraPlus Safe SQ
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)185
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Описание Uniclass 2015Bathing fittings
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings