Опубликуйте свои продукты
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm, 8.0 l/min (3 bar)
    Cпецификация
    • OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD2640
    • Тип продукцииOLYOS
    • Группа продукцииShower mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1152
    • Ширина (мм)314
    • Глубина (мм)505
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)3.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Описание Uniclass 2015Bathing fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets