Опубликуйте свои продукты
Industrial Control Damper - Round - Single Blade - CD-81R
Pottorff

Industrial Control Damper - Round - Single Blade - CD-81R

Industrial Control Damper
Single Blade - Round

CD-81R control damper employs a rugged round channel frame and a single round blade for automatic air control and manual balancing in medium to high pressure and velocity applications.

Cпецификация
  • Standard Construction

    Frame: Galvanized steel channel.

    Blades: Galvanized steel.

    Axles: Plated steel.

    Bearings: Bronze.

    Control Shaft: 6" (152) long round drive axle.

    Minimum Size:
    4" Ø (122 Ø)

    Maximum Size:
    60" Ø (1524 Ø)


    Ratings

    Leakage:
    54.0 cfm/ft2 @ 10 in. wg. (0.28 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)
    50.0 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.26 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    35.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.18 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    18.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.09 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIndustrial-Control-Damper-Round-Single-Blade-CD-81R
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииAir Control Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Описание Uniclass 2015Duct dampers
  • Код CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Номер OmniClass23-33 29 37
  • Наименование OmniClassVolume Control Dampers