High capacity, modular louvered face directional diffusers blend harmoniously with architectural details and are available with a wide array of frame styles for easy integration with modular ceiling systems. The SMD/AMD features large square and rectangular inlets for reduced inlet velocity, resulting in low sound and pressure drop even at high airflows. The modular louvered face diffuser is highly configurable with multiple core styles, airflow patterns, and optional features to tailor this product to specific applications.
Typical Applications
The SMD/AMD is well suited to applications that require large volumes of airflow at low sound and pressure drop. Concentrated airflow is discharged from each active side of the diffuser, resulting in longer throws that are ideal for high ceiling applications.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |