Опубликуйте свои продукты
105430 Air Release Valve DN80
Presto AB

105430 Air Release Valve DN80

Automatic air release valve for dry / pressurized risers Automatic air release valve is generally installed in systems for dry risers, but can also be used in wet systems such as pressurized risers, automatic sprinkler systems and systems for indoor fire hydrants. Float in hard rubber to withstand high pressures. Air in the system is evacuated through the ventilation hole when it is charged with water until the water reaches the float chamber. The float is then pressed upwards and seals the ventilation hole. Maximum working pressure 12 Bar. Maximum test pressure 20 Bar.
Cпецификация
  • art.nr 105430

    Automatic air release valve DN 80

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-release-valve-DN80-105430
  • Тип продукцииDry Riser
  • Группа продукцииAir Release valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)123
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)2.25
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Описание Uniclass 2015Water fire extinguishing systems