Опубликуйте свои продукты
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Cпецификация
  • art. nr. 101203 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfacade-hatch-500x500-101203
  • Тип продукцииDry&Wet Riser
  • Группа продукцииInlet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)8.35
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Описание Uniclass 2015Water fire extinguishing systems