Опубликуйте свои продукты
100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S
Presto AB

100715 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/25-S

TYPE 3I FIRE HYDRANT CABINET STABILO®

HOSE, for surface mounting

By default, the type 3i fire hydrant is intended for unheated

sub-roof spaces. The cabinet is insulated with selfextinguishing material and has an insulated extra door

mounted outside the front of the cabinet. Heating is via

a thermostatically controlled electrical heater providing

a minimum temperature of +5ºC inside the cabinet. Frostproof down to –35°C (in still air). The fire hydrant is suitable

for cold storage, unheated garages and storage areas.

They can also be delivered in stainless steel for corrosive

environments such as tunnels, car parks, etc. Supplied with

a ball valve and signs. The cabinet comes with a right-hinged

or left-hinged door. Right-hinged door in standard design.

Cпецификация
  • art. nr. 100715

    Hose Lengt/dimension

    30m/25mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFire-Hose-Reel-Type-3i-260-30m-25-S-100715
  • Тип продукцииFire Hose Reel
  • Группа продукцииFire Hose Reel type 3
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)690
  • Ширина (мм)690
  • Глубина (мм)260
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Описание Uniclass 2015Water fire extinguishing systems