Опубликуйте свои продукты
100763 Fire Hose Reel Type 3S/135 30m/19-S
Presto AB

100763 Fire Hose Reel Type 3S/135 30m/19-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Cпецификация
  • art. nr. 100763

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFire-Hose-Reel-Type-3S-135-30m-19-S-100763
  • Тип продукцииFire Hose Reel
  • Группа продукцииFire Hose Reel type 3
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)790
  • Ширина (мм)790
  • Глубина (мм)135
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Описание Uniclass 2015Water fire extinguishing systems