Опубликуйте свои продукты
101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S
Presto AB

101794 Fire Hose Reel Type 4G/695 30m/19-S

TYPE 4G FIRE HYDRANT

Gable fire hydrants with STABILO® hose

Gable fire hydrant for spaces with limited wall space. Suitable for shopping malls,

stores, etc. where a maximum exposure area for products is prioritised. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged door in standard design

Cпецификация
  • art. nr. 101794

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFire-Hose-Reel-Type-4G-695-30m-19-S-101794
  • Тип продукцииFire Hose Reel
  • Группа продукцииFire Hose Reel Type 4
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)795
  • Ширина (мм)195
  • Глубина (мм)695
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Описание Uniclass 2015Water fire extinguishing systems