Опубликуйте свои продукты
108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S
Presto AB

108501 Fire Hose Reel Type LB3/285 30m/25-S

Presto Brandpost LB3 is a fire hydrant cabinet with center hose reel with extra cabinets

for foam liquid. Mounting is surface-mounted with STABILO® hose. The fire hydrant is

equipped with a self-developed jet nozzle that distributes the extinguishing agent with a wide

protective beam image and small water drops for maximum cooling effect. Associated injector

distributes the foam liquid from a container placed in the firebox cabinet. Make sure that

Piping systems are thoroughly flushed before installation, this to avoid clogging

of injector.

Presto LB3 can be delivered in standard design, stainless steel design and stainless steel acid-proof

performance.

Cпецификация
  • art.nr. 108501

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFire-Hose-Reel-Type-LB3-285-30m-25-S-108501
  • Тип продукцииFire Hose Reel
  • Группа продукцииFire Hose Reel type 3
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1380
  • Ширина (мм)690
  • Глубина (мм)285
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Описание Uniclass 2015Water fire extinguishing systems