Опубликуйте свои продукты
Washbasin spout for fixing on counter
Presto Ibérica

Washbasin spout for fixing on counter

Ecological spout for fixing on counter in chromed brass body. Models: 10302 - 10202.
Cпецификация
  • *Male inlet: 1/2. *Flow rate: 3,8 l/minuto. *Aerator. *Chromed brass spout. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø 10 x 12 mm tube. *For Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712 taps.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10302
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)216
  • Ширина (мм)50
  • Глубина (мм)167
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа