Опубликуйте свои продукты
27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut off tap, built-in with chromed brass body. Models: 10708 - 10636.
Cпецификация
  • *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *1/2 female inlet and outlet. *Press-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Level trim, non corrosive internal pieces. *Inox screws. *Gross weight: 0,470 Kg. *Water saving: 76%.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка10708
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)91
  • Ширина (мм)91
  • Глубина (мм)77
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа